AVPA, PN 16, DN 20, 6.30 м³/год, 0.05 бар - 0.50 бар, Зовнішня різь, G 1 A

003H6594

AVPA PN16 20/6,3 0,05-0,5 різьбовий, байпасний трубопровід

Інформація про продукт

Вага брутто 2.052 Kilogram
Bага нетто 2.052 Kilogram
Об'єм 4.535 Liter
EAN 5702421541135

 

Contain batteries Ні
PN, Альтернативне застосування VSP 0
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 30%
Версія монтажу Байпас
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Pressure flow controllers
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 20 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 12 бар
Застосування Централізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г] 6.3 м³/год
Клас тиску PN 16
Кількість портів 2
Матеріал конусу клапана DP Латунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2As
Матеріал корпуса клапана Червона бронза CuSn5ZnPb (Rg5)
Матеріал мембрани приводу EPDM
Матеріал сідла клапана Нержавіюча сталь, мат. № 1.4571
Матеріал ущільнення DP EPDM
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.] 0.5 бар
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.] 0.05 бар
Номер досьє SCIP d82d5b9f-618e-427e-a21f-592d45afaeed
Номінальний тиск [бар] 16 бар
Обмеження витрати Ні
Опис AVPA PN16 20/6,3 0,05-0,5 різьбовий, байпасний трубопровід
Положення стрижня Нормально закритий
Регулювання витрати Ні
Регулятор тиску Регулятор перепуску диференційного тиску
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 20
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 150 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип AVPA
Тип налаштування Adjustable
Типи підключення Зовнішня різь
Типорозмір з'єднання G 1 A
Фактор кавітації 0.6
Фактор кавітації 100% 0.41
Фактор кавітації 25% 0.69
Фактор кавітації 50% 0.62
Фактор кавітації 75% 0.6
Функція Регулятор перепуску диф. тиску
Функція VSP - P Так
Функція VSP - Q Ні
Функція VSP - T Ні
Швидкість витоку [% Kvs] 0.02

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality