AFA 2, PN 16, 1.00 бар - 3.00 бар, 160 см²

003G5662

Pressure relief actuator

Інформація про продукт

Вага брутто 14.7 Kilogram
Bага нетто 12.5 Kilogram
Об'єм 49.619 Liter
EAN 5710104096179

 

Contain batteries Ні
Diameter [mm] [Min] 65 мм
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 30%
Версія монтажу Байпас
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Actuators - Pressure Flow
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] [макс.] 250 мм
Діапазон регулювання тиску [бар] [макс.] 3 бар
Діапазон регулювання тиску [бар] [мін.] 1 бар
Клас тиску PN 16
Матеріал корпусу Сталь, матеріал № 1.0345, оцинкована пластина
Матеріал мембрани приводу EPDM (прокатний, з волокном)
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.] 3 бар
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.] 1 бар
Номінальний тиск [бар] 16 бар
Обмеження витрати Ні
Опис Pressure relief actuator
Регулювання витрати Ні
Регулятор тиску Регулятор перепуску
Робочий тиск [бар] [макс.] 16 бар
Розмір приводу [см2] 160 см²
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 150 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип AFA 2
Тип налаштування Adjustable
Функція Перепуск

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality