AHQM, PN 16, DN 50, Витрата [м3/год]: 2.5 - 12.5, Фланець, Версія монтажу: вільний

003L3603

Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів

AHQM PN16 50/20/0,2 фланцевий, под./звор. тр.

Інформація про продукт

Вага брутто 14.108 Kilogram
Bага нетто 14.108 Kilogram
Об'єм 26.827 Liter
EAN 5710104028750

 

Contain batteries Ні
PN, Альтернативне застосування VSP 10
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 30%
Версія монтажу вільний
Витрата [м3/год] 12.5 м³/год
Витрата [м3/год] [макс.] 12.5 м³/год
Витрата [м3/год] [мін.] 2.5 м³/год
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Pressure flow controllers
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 50 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 4 бар
Застосування Централізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г] 20 м³/год
Клас тиску PN 16
Кількість портів 2
Матеріал конусу клапана CV Латунь, стійка до вимивання цинку CW602N (CuZn36Pb2As)
Матеріал конусу клапана DP Нержавіюча сталь, мат. № 1.4404
Матеріал корпуса клапана Сірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG-25)
Матеріал мембрани приводу EPDM
Матеріал сідла клапана Нержавіюча сталь, мат. № 1.4404
Матеріал ущільнення CV Метал
Матеріал ущільнення DP EPDM
Номінальний тиск [бар] 16 бар
Обмеження витрати Так
Опис AHQM PN16 50/20/0,2 фланцевий, под./звор. тр.
Перепад тиску на обмежувачі витрати - dpb [бар] 0.2 бар
Положення стрижня Нормально відкритий
Регулювання витрати Так
Регулятор тиску Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 50
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 120 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип AHQM
Тип налаштування None
Типи підключення Фланець
Фактор кавітації 0.6
Функція Регулятор витрати з внутр. регул. клапаном
Функція VSP - P Ні
Функція VSP - Q Ні
Функція VSP - T Ні
Хід [мм] 10 мм
Швидкість витоку [% Kvs] 0.05

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality