VRG3 PN16 DN15/0,63 зовн.різ.

065Z0111

VRG3 PN16 DN15/0,63 зовн.різ.

Інформація про продукт

Вага брутто 0.821 Kilogram
Bага нетто 0.748 Kilogram
Об'єм 1.504 Liter
EAN 5702421559802

 

Contain batteries Ні
PN, Альтернативне застосування VSP 10
Альтернативне застосування VSP Централізоване теплопостачання
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 50%
Версія монтажу Подавальний
Витік через порт (B-AB) макс. [% Kvs] 1.0
Витік через порт макс. [% Kvs] герметична конструкція
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Група продукції Other valves
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 15 мм
Діапазон регулювання 30:1
Застосування Опалення та охолодження
Значення Kv [m³/г] 0.63 м³/год
Кількість портів 3
Матеріал конусу клапана Латунь
Матеріал корпуса клапана Сірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG-25)
Матеріал ущільнення сальника EPDM
Матеріал штока клапана Нержавіюча сталь
Номінальний тиск [бар] 16 бар
Опис VRG3 PN16 DN15/0,63 зовн.різ.
Перепад тиску перекриття (змішування) [бар] [макс.] 4 бар
Перепад тиску перекриття (розділення) [бар] [макс.] 1 бар
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 130 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип VRG 3
Типи підключення Зовнішня різь
Типорозмір з'єднання G 1
Фактор кавітації 0.4
Функція Змішувальний клапан
Характеристика витрати Рівновідсоткова
Хід [мм] 10 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality