VF 2 PN16 150/320 2-ходовий, сідловий фланцевий

065B3255

VF 2 PN16 150/320 2-ходовий, сідловий фланцевий

Інформація про продукт

Вага брутто 75.2 Kilogram
Bага нетто 65 Kilogram
Об'єм 191.52 Liter
EAN 5702421510988

 

Contain batteries Ні
PN, Альтернативне застосування VSP 10
Альтернативне застосування VSP Централізоване теплопостачання
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 50%
Витік через порт макс. [% Kvs] 0.05
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Other valves
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 150 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 1.5 бар
Діапазон регулювання 100:1
Застосування Опалення та охолодження
Значення Kv [m³/г] 320 м³/год
Кількість портів 2
Матеріал конусу клапана GGG 40
Матеріал корпуса клапана Ковкий чавун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Матеріал ущільнення сальника PFTE
Матеріал штока клапана Нержавіюча сталь
Номінальний тиск [бар] 16 бар
Опис VF 2 PN16 150/320 2-ходовий, сідловий фланцевий
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 200 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип VF 2
Типи підключення Фланець
Фактор кавітації 0.4
Характеристика витрати Рівновідсоткова
Хід [мм] 40 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality