AMV 435, Напруга живлення [В] AC: 230, 20.00 мм

082H0163

AMV 435 230В 7,5-15с/мм 20мм 400Н

Інформація про продукт

Вага брутто 0.706 Kilogram
Bага нетто 0.588 Kilogram
Об'єм 3.517 Liter
EAN 5710104007021

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Gear actuators
Застосування ОВК
Зворотна пружина Ні
Зворотній зв’язок щодо положення Ні
Зусилля перекриття [Н] 400 Н
Клас захисту II
Назва виробу в досьє SCIP AMV(E) 335 - 445
Напруга живлення [В] AC 230 В
Номер досьє SCIP 9d9ab398-66c2-4d1b-85a0-ec8a9efd3150
Опис AMV 435 230В 7,5-15с/мм 20мм 400Н
Пряма пружина Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Ручна робота Так
Споживана потужність [Вт] 2 Вт
Ступінь захисту IP54
Температура зберігання [°C] [макс.] 70 °C
Температура зберігання [°C] [мін.] -40 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 55 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] 0 °C
Тип AMV 435
Тип керувального сигналу 3-позиційний
Тип приводу Електричний
Тип швидкості Стандартний
Функція безпеки Ні
Хід [мм] 20 мм
Частота [Гц] 50/60
Швидкість приводу [с/мм] 8 с/мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality