Датчики RAE, RAE 5054, Рідина, Тип датчика: Вбудований датчик, 8 °C - 28 °C, RA

013G5054

Цей товар знято з продажу.

Захист від замерзання, обмеження та блокування встановленої температури, біла розетка

Інформація про продукт

Вага брутто 0.148 Kilogram
Bага нетто 0.139 Kilogram
Об'єм 0.365 Liter
EAN 5702420044941

 

Capillary tube length [ft] [Max] 0 фут
Contain batteries Ні
Sensor setting temperature [°F] [Max] 82 °F
Sensor setting temperature [°F] [Min] 46 °F
Версія датчика RAE 5054
Вміст комплекту Датчик
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Група продукції Radiator Sensors
Дизайн датчика RAE
Довжина капілярної трубки [м] [макс.] 0 м
Захист від замерзання Так
Колір Білий RAL 9016
Обмеження температур Так
Опис Захист від замерзання, обмеження та блокування встановленої температури, біла розетка
Початкова температура датчика [°C] [макс.] 28 °C
Початкова температура датчика [°C] [мін.] 8 °C
Середовище датчика Рідина
Тип RAE Sensors
Тип датчика Вбудований датчик
Тип підключення до датчика RA-click
Тип підключення до клапана RA
Функція перекриття Ні

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality