Радіаторні клапани, RA-N, Нормальна витрата, DN 25, Кутовий, D

013G0037

Клапани для нормальної витрати з попереднім налаштуванням

Інформація про продукт

Вага брутто 0.602 Kilogram
Bага нетто 0.578 Kilogram
Об'єм 0.679 Liter
EAN 5702420001678

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Випробувальний тиск [бар] 16 бар
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Radiator Valves
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 0.6 бар
Завершити Нікельований
Застосування 2-трубна система
Значення Kv [m³/г] 1.4 м³/год
Значення Kv зі встановленим параметром 1 [м³/г] 0.1 м³/год
Значення Kv зівстановленим параметром 2 [м³/г] 0.15 м³/год
Значення Kv зівстановленим параметром 3 [м³/г] 0.17 м³/год
Значення Kv зівстановленим параметром 4 [м³/г] 0.26 м³/год
Значення Kv зівстановленим параметром 5 [м³/г] 0.35 м³/год
Значення Kv зівстановленим параметром 6 [м³/г] 0.46 м³/год
Значення Kv зівстановленим параметром 7 [м³/г] 0.73 м³/год
Значення Kv зівстановленим параметром N [м³/г] 1.04 м³/год
Конструкція Кутовий
Назва виробу в досьє SCIP RA-N & -IN Radiator valve 2
Номер досьє SCIP 972fb25a-aad7-4155-b11b-6f68491564c8
Опис Клапани для нормальної витрати з попереднім налаштуванням
Попередня настройка Так
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 10 бар
Розмір вихідного підключення R 1
Розмір вхідного підключення Rp 1
Розмір клапана DN 25
Стандарт розміру D
Температура теплоносія [°C] [макс.] 120 °C
Тип RA-N
Тип клапана Нормальна витрата
Тип хвостової частини Стандартний
Типи підключення Внутрішня різьба

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality