Дизайнерські комплекти RTX, Датчик для монтажу справа, RTX, Білий RAL 9016

013G4136

Правосторонній комплект 9016, містить обмежувач температури зворотного теплоносія RTX, клапан і запірний клапан

Інформація про продукт

Вага брутто 1.114 Kilogram
Bага нетто 1.114 Kilogram
Об'єм 1.96 Liter
EAN 5702420067308

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Вміст комплекту Клапан, датчик, запірний
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Products for design radiators
Дизайн датчика RTX
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 0.6 бар
Значення Kv [м³/г] [макс.] 0.56 м³/год
Значення Kv при Xp = 0.5 - 2.0 K [м³/г] [макс.] 0.33 м³/год
Значення Kv при Xp = 0.5 - 2.0 K [м³/г] [мін.] 0.03 м³/год
Колір Білий RAL 9016
Конструкція Датчик для монтажу справа
Назва виробу в досьє SCIP Right/Left-set 9016 (RA-URX, RLV-X, RAX and RTX)
Номер досьє SCIP c0678492-9b82-427a-8ba9-b942b9e7a5ad
Опис Правосторонній комплект 9016, містить обмежувач температури зворотного теплоносія RTX, клапан і запірний клапан
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 10 бар
Розмір вихідного підключення R 1/2
Розмір вхідного підключення Rp 1/2
Температура теплоносія [°C] [макс.] 120 °C
Тип RTX Design sets
Тип RLV RLV-X
Тип датчика Обмежувач температури зворотної води
Тип клапана RA-URX, RLV-X

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality