Дизайнерські комплекти RTX, Датчик для монтажу зліва, RTX, Хром

013G4133

Лівосторонній комплект, хромовий, містить обмежувач температури зворотного теплоносія RTX, клапан і запірний клапан

Інформація про продукт

Вага брутто 1.125 Kilogram
Bага нетто 1.086 Kilogram
Об'єм 1.885 Liter
EAN 5702420067315

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Вміст комплекту Клапан, датчик, запірний
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Products for design radiators
Дизайн датчика RTX
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 0.6 бар
Значення Kv [м³/г] [макс.] 0.56 м³/год
Значення Kv при Xp = 0.5 - 2.0 K [м³/г] [макс.] 0.33 м³/год
Значення Kv при Xp = 0.5 - 2.0 K [м³/г] [мін.] 0.03 м³/год
Колір Хром
Конструкція Датчик для монтажу зліва
Назва виробу в досьє SCIP Right/Left-set Chrome (RA-URX, RLV-X, RAX and RTX)
Номер досьє SCIP b4fc2faa-649f-4595-8bf3-3d7227e643e5
Опис Лівосторонній комплект, хромовий, містить обмежувач температури зворотного теплоносія RTX, клапан і запірний клапан
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 10 бар
Розмір вихідного підключення R 1/2
Розмір вхідного підключення Rp 1/2
Температура теплоносія [°C] [макс.] 120 °C
Тип RTX Design sets
Тип RLV RLV-X
Тип датчика Обмежувач температури зворотної води
Тип клапана RA-URX, RLV-X

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality