Обтискні фітинги для сталевих і мідних труб, G 3/4", 14, Нікельований

013G4124

Мідні/сталеві фітинги для труб 14 мм

Інформація про продукт

Вага брутто 0.053 Kilogram
Bага нетто 0.052 Kilogram
Об'єм 0.086 Liter
EAN 5702420033372

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Використання для стальних і мідних
Випробувальний тиск [бар] 16 бар
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Compression fittings
Для клапанів Муфти
Колектор CFD
RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-C 15
RLV-K
RLV-KS
RLV-KDV
Для трубок Сталь і мідь
Завершити Нікельований
Кількість на формат упаковки 10 шт.
Маркований виріб Так
Опис Мідні/сталеві фітинги для труб 14 мм
Підключення G 3/4"
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 10 бар
Розмір труби [мм] 14
Різь Внутрішня
Температура теплоносія [°C] [макс.] 120 °C
Тип Compression fittings for steel and copper tubings
Формат упаковки Промислова упаковка

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality