Обтискні фітинги для сталевих і мідних труб, G 1/2" A, 10, Хромований

013G4192

Мідні/сталеві фітинги для труб 10 мм

Інформація про продукт

Вага брутто 0.048 Kilogram
Bага нетто 0.048 Kilogram
Об'єм 0.016 Liter
EAN 5702420069920

 

Contain batteries Ні
Використання для стальних і мідних
Випробувальний тиск [бар] 16 бар
Група продукції Compression fittings
Для клапанів VHX-DUO
VHX-MONO
RA-URX
RLV-X
RA-NCX
RLV-CX
Для трубок Сталь і мідь
Завершити Хромований
Кількість на формат упаковки 10 шт.
Назва виробу в досьє SCIP Fittings for metal pipe, 3/8" & 1/2"
Номер досьє SCIP 63705c11-86e5-441c-9ea8-b886378ab5ea
Опис Мідні/сталеві фітинги для труб 10 мм
Підключення G 1/2" A
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 10 бар
Розмір труби [мм] 10
Різь Зовнішня
Температура теплоносія [°C] [макс.] 120 °C
Тип Compression fittings for steel and copper tubings
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality