H-подібні клапани, RLV-KS, 15, Прямий

003L0220

Цей товар знято з продажу.

Стандартний H-подібний клапан із запірною функцією

Інформація про продукт

Вага брутто 0.418 Kilogram
Bага нетто 0.417 Kilogram
Об'єм 0.42 Liter
EAN 5702420035864

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Випробувальний тиск [бар] 16 бар
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції H-piece valves
Застосування 2-трубна система
Значення Kv [m³/г] 1.3 м³/год
Конструкція Прямий
Маркований виріб Так
Міжцентрова відстань [мм] 50 мм
Назва виробу в досьє SCIP RLV-KS, H-piece
Номер досьє SCIP a3e070d0-c614-4063-a8f9-af2a0b7733b5
Опис Стандартний H-подібний клапан із запірною функцією
Поверхня Нікельований
Підключення до радіатора G 1/2
Підключення до системи G 3/4
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 10 бар
Розмір клапана 15
Температура теплоносія [°C] [макс.] 120 °C
Тип RLV-KS

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality