Лічильники електроенергії

087G6062

Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів

Тип: Приладдя

Інформація про продукт

Вага брутто 0.188 Kilogram
Bага нетто 0.17 Kilogram
Об'єм 0.228 Liter
EAN 5710104061221

 

EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
For product type Generic across portfolio
In scope of WEEE Так
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Energy meters
Кількість упаковок 1
Назва виробу в досьє SCIP stainless steel-pockets
Номер досьє SCIP 5d5afed3-6257-43ae-9f20-da6bf3889d96
Опис Brass-pockets, 85 mm, f6.0 pair
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Стандарт дозволу MID DE-10-MI004-PTB003
Статус виробу XP
Тип Accessories
Тип додаткового приладдя Fittings PN25 130°C
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality