Лічильники електроенергії, SONO 3500CT, null: 800, Опалення та охолодження, блок живлення

187F3534

Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів

Flow meter for utility applications

Інформація про продукт

Вага брутто 75.5 Kilogram
Bага нетто 61.5 Kilogram
Об'єм 286.671 Liter
EAN 5702428979931

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.09
1 Primary battery weight Kg 0.09
Approval authority MID
Contain batteries Так
Dynamic range 1:100
EEE категорія 4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
In scope of WEEE Так
qp [m³/h] 800 м³/год
Вага елемента живлення 6 г
Вбудована передача даних 2 pulse output
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Energy meters
Застосування Опалення та охолодження
К-ть елементів живлення 1
Клас захисту IP67
Клас навколишнього середовища E2/M1
Маркований виріб Так
Назва виробу в досьє SCIP SONO 3500 CT
Напруга живлення [В] AC [Макс.] 230 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.] 115 В
Номер досьє SCIP bfa38ad6-dd6c-4807-a7ae-a69a7dd46c52
Номінальний тиск [бар] 16 бар
Об’єм ваги імпульсу [л/імп.] 10 л/пульс
Опис Flow meter for utility applications
Принцип вимірювання витрати Ультразвуковий
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Середовище Система опалення відповідно до VDI 2035
Стандарт точності Class 2 to EN1434
Температура зберігання [°C] [макс.] 85 °C
Температура зберігання [°C] [мін.] -40 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 55 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] -10 °C
Термін служби батареї [роки] 6 р
Тип SONO 3500CT
Тип акамулятора чи назва D-celle Lithium thionyl chloride (ER36415)
Тип дисплея з підсвічуванням
Тип модуля живлення блок живлення
Типи підключення Фланець/ Компактна версія

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality