Кульові крани, JIP-WW, RB, фланець редуктора, Неповнопрохідний, PN 25, DN 300, Під зварювання

065N0167

JIP-WW DN300 PN25 GF L660 H440

Інформація про продукт

Вага брутто 210 Kilogram
Bага нетто 150 Kilogram
Об'єм 560.88 Liter
EAN 5702421650424

 

Contain batteries Ні
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 50%
Висота до вершини штока [мм] 6545 мм
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Ball valves
Довжина [мм] 660 мм
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 25 бар
Застосування Опалення та охолодження
Значення Kv [m³/г] 9100 м³/год
Клас тиску PN 25
Кут повертання [°] 90 °
Кількість портів 2
Матеріал корпуса клапана Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Матеріал корпусу Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Матеріал кулі клапана Нержавіюча сталь
Матеріал приварних заглушок Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Матеріал ущільнення конуса/сідла PTFE+C
Матеріал ущільнення штока ПТФЕ/графіт
Матеріал штока клапана Нержавіюча сталь, напр. X2CrNi19-11 (EN10272) / мат. №. 1.4306
Опис JIP-WW DN300 PN25 GF L660 H440
Орієнтація монтажу Все
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 300
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Стандарт дозволу EN 12266 частина 1 P10-P11-P12 та частина 2 F20
Директива PED 97/23/EEC Modul H1
Температура зберігання [°C] [мін.] -40 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Температура середовища [°C] [макс.] 180 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 0 °C
Тип JIP-WW, RB, Gear flange
Тип клапана Неповнопрохідний
Тип операції Фланець редуктора
Тип фланця редуктора F16
Типи підключення Під зварювання
Функція Увімк./вимк.
Швидкість витоку [% Kvs] Швидкість витоку А

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality