Oil Nozzles, SFD, 0.5 gal/h, 1.93 kg/h, 60 °, Solid

030F6008

Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів

0.50GAL 60SFD

Інформація про продукт

Вага брутто 0.03 Kilogram
Bага нетто 0.025 Kilogram
Об'єм 0.018 Liter
EAN 5702425063572

 

Capacity [kg/h] 1.93 кг/год
Capacity [l/h] 0 л/год
Capacity [USgal/h] 0.5 ґал/год
CE evaluated Yes
CEN Yes
Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause Ні
Filter grade [µm] 30-40
Filter type Double filter (sinter)
LE anti-drip valve No
Reference point 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Shape Round
Specification point 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°] 60 °
Spray pattern Solid
spray pattern marking SFD
UL evaluated Out of scope
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Група продукції Oil Nozzles
Дозволи CE
Кількість на формат упаковки 12 шт.
Опис 0.50GAL 60SFD
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Тип SFD
Тип матеріалу Steel
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality