Pumps, BFP 21 LE-S, 24 L/h, Rotation: R, Nozzle/pressure outlet: L + R

071N7171

Fuel pump BFP B 21 R3 LE-S

Інформація про продукт

Вага брутто 1.192 Kilogram
Bага нетто 1.176 Kilogram
Об'єм 2.013 Liter
EAN 5702425156328

 

Rotation R
1 or 2 stage 1
Biofuel blend 100
Capacity [l/h] 24 л/год
Capacity group 0-24
Capacity range [l/h] [Max] 24 л/год
Capacity range [l/h] [Min] 0 л/год
CE evaluated Yes
Closing function Cut-off
Coil consumption [W] 9 Вт
Coil Current AC
Coil voltage [V] 220 - 230
Contain batteries Ні
Definition point [l/h] 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
EU RoHS exemption clause 6(a)-I
6(c)
Factory pressure setting [bar] 10 бар
Filter area [cm²] 11 см²
Filter grade [µm] 200
Filter type Cartridge
Flats/key on the shaft 1 flat
Nozzle/pressure outlet L + R
Number of stages 1
Oil pump speed [op/min] 3450 об/хв
Pipe connection 2 pipes
Pressure feed line [bar] [Max] 2 бар
Pressure kerosene [bar] [Max] 12 бар
Serie BFP
Shaft diameter [mm] 8 мм
Suction Line Vacuum [bar] [Max] 0.4 бар
Supply peak voltage [V] [Max] 253 В
Supply peak voltage [V] [Min] 207 В
UL evaluated Out of scope
Viscosity [cSt] [Max] 12 сСт
Viscosity [cSt] [Min] 1.3 сСт
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Pumps
Дозволи CE
UKCA
Intertek Semko
DIN CERTCO
Коментарі Rotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
Крутний момент запуску [Нм] [макс.] 0.1 Н·м
Кількість на формат упаковки 10 шт.
Назва виробу в досьє SCIP Oil pump BFP LE S - Service
Напруга живлення [В] 230 В
Напруга живлення [В][макс.] 230 В
Напруга живлення [В][мін.] 220 В
Номер досьє SCIP bada8532-189c-48fa-a48f-b76db19afca5
Опис Fuel pump BFP B 21 R3 LE-S
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Споживана потужність [Вт] 42 Вт
Ступінь захисту IP40
Температура зберігання [°C] [макс.] 70 °C
Температура зберігання [°C] [мін.] -20 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 70 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] -20 °C
Температура середовища [°C] [макс.] 70 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 0 °C
Тип BFP 21 LE-S
Тип оливи Bio/Kerosene/Light
Тип приводу НЗ (нормально закритий)
Тиск [бар] [макс.] 20 бар
Тиск [бар] [мін.] 7 бар
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Швидкість [об/хв] [макс.] 3450 об/хв
Швидкість [об/хв] [мін.] 2400 об/хв

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality