Зворотний клапан, NVD 402, PN 16, DN 150, Фланець

065B7476

NVD 402 PN16 DN150

Інформація про продукт

Вага брутто 44 Kilogram
Bага нетто 31.6 Kilogram
Об'єм 220.8 Liter
EAN 5710104063140

 

Contain batteries Ні
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 50%
Альтернативне середовище 2 Господарсько-питна вода
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Butterfly valves
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 150 мм
Застосування Централізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г] 890 м³/год
Клас тиску PN 16
Кількість портів 2
Маркований виріб Так
Матеріал корпуса клапана Сірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG-25)
Назва виробу в досьє SCIP 065B7476
Номер досьє SCIP e7217506-d988-44de-bf3d-a0870db16632
Номінальний тиск [бар] 16 бар
Опис NVD 402 PN16 DN150
Орієнтація монтажу вільний
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 150
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 100 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип NVD 402
Тип клапана Зворотний клапан
Тип операції Автоматичний
Типи підключення Фланець
Функція Незворотний

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality