Термостати безпеки, ST-2

087N1051

Термостат безпеки ST-2

Інформація про продукт

Вага брутто 0.458 Kilogram
Bага нетто 0.458 Kilogram
Об'єм 2.025 Liter
EAN 5702421715024

 

3-фазне навантаження контакту [А] 7 А
Contain batteries Ні
Аварійний обмежувач STB [°C] 95 °C
Вхід кабелю Pg 20
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Safety Thermostats
Довжина датчика температури [мм] 100 мм
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр датчика температури [мм] 9 мм
Контакти Ag 1000/1000
Кількість датчиків температури 2
Маркований виріб Так
Матеріал муфти датчика Латунь Ms 58/мідь
Назва виробу в досьє SCIP Safety thermostats ST-1 and ST-2
Налаштування TR термостата [°C] [макс.] 90 °C
Налаштування TR термостата [°C] [мін.] 30 °C
Номер досьє SCIP b414887a-bb9d-4dce-b6ec-81742d8d7673
Номінальний тиск [бар] 10 бар
Омічне навантаження контакту [А] 10 А
Опис Термостат безпеки ST-2
Орієнтація монтажу Без обмежень
Перепад на STB [K] 12 (+/- 3)
Перепад на TR [K] 4 (+/- 1)
Перепад температури скидання STB Ручний
Перепад температури скидання TR Автоматичний
Підключення датчика R ½
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Ступінь захисту IP40
Температура датчика [°C] [макс.] 130 °C
Температура зберігання [°C] [макс.] 80 °C
Температура зберігання [°C] [мін.] -15 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 80 °C
Температура транспортування [°C] [макс.] 80 °C
Температура транспортування [°C] [мін.] -15 °C
Тип ST-2
Точність перекриття [К] [макс.] 6 К
Точність перекриття [К] [мін.] 0 К
Індуктивне навантаження контакту [А] 2.5 А

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality