The ECL Application Keys, series 3xx can be used in ECL Comfort 310 only.Most of the A2xx application keys give extended functionalities when used in ECL Comfort 310.The application parameters are stored in the controller and are not affected by power break. The application parameters are stored in the controller and are not affected by power break.Different ECL application keys make it easy for the ECL Comfort Controllers hardware to run different applications. The ECL Comfort controller is loaded with the desired application by means of the ECL application key, which contains information about applications (simple application sketches are shown in the display), languages, factory settings and firmware.
Показано 9 продуктів
ECL ключі, A368
ECL ключ A368. Погодозалежне регулювання температури подачі у двох незалежних контурах опалення, із контролем роботи двох циркуляційних насосів (основний/резервний) та функцією підживлення.
ECL ключі, A361
ECL ключ A361. Погодозалежне регулювання температури подачі у двох незалежних контурах опалення, із контролем роботи двох циркуляційних насосів (основний/резервний) та функцією підживлення.
ECL ключі, A376
ECL ключ A376. Погодозалежне регулювання температури подачі у двох контурах опалення, із контролем роботи циркуляційного насосу в кожному з них. Контроль температури повітря у приміщенні. Обмеження температури зворотнього теплоносія.
ECL ключі, A367
ECL ключ A367. Погодозалежне регулювання температури подачі у двох контурах опалення, із контролем роботи циркуляційного насосу в кожному з них. Контроль температури повітря у приміщенні. Обмеження температури зворотнього теплоносія.
ECL ключі, A377
ECL ключ A377. Погодозалежне регулювання температури подачі у двох контурах опалення, із контролем роботи циркуляційного насосу в кожному з них. Контроль температури повітря у приміщенні. Обмеження температури зворотнього теплоносія.
ECL ключі, A333
ECL ключ A333. Погодозалежне регулювання температури подачі із можливістю управляти швидкістю циркуляційного насоса.
ECL ключі, A319
ECL ключ A319 DE. Погодозалежне регулювання температури подачі в системі опалення й нагрівальному баці