The ECL Application Keys, series A2xx can be used in ECL Comfort 210, ECL Comfort 296 and ECL Comfort 310. Most of the A2xx application keys give extended functionalities when used in ECL Comfort, such as additional temperature sensors and M-bus communication.The application parameters are stored in the controller and are not affected by power break.Different ECL application keys make it easy for the ECL Comfort Controllers hardware to run different applications. The ECL Comfort controller is loaded with the desired application by means of the ECL application key, which contains information about applications (simple application sketches are shown in the display), languages, factory settings and firmware.
Показано 10 продуктів
ECL ключі, A266
ECL ключ A266. Погодозалежне регулювання температури подачі в системі опалення й ГВП
ECL ключі, A260
ECL ключ A260. Погодозалежне регулювання температури подачі у двох незалежних контурах опалення
ECL ключі, A230
ECL ключ A230. Погодозалежне регулювання температури подачі в контурі опалення. Вітрова компенсація. Регулювання в контурі охолодження.
ECL ключі, A231
ECL ключ A231. Погодозалежне регулювання температури подачі в контурі опалення. Контроль роботи двох циркуляційних насосів (основний/резервний). Контроль контуру підживлення. Захист від замерзання, функція сигналізації.
ECL ключі, A237
ECL ключ A237. Погодозалежне регулювання температури подачі в контурі опалення. Контроль циркуляційного насосу. Контроль температури повітря в приміщенні та обмеження температури зворотнього теплоносія. Обмеження витрати/потужності.
ECL ключі, A217
ECL ключ A217. Розширений контроль температури в контурі ГВП (гарячого водопостачання) з та без схеми заряджання баку-акумулятору та контуром попереднього нагріву. Контроль роботи рециркуляційного насосу ГВП. Обмеження температури зворотнього теплоносія. Захист від замерзання та функція сигналізації.
ECL ключі, A247
ECL ключ A247. Погодозалежне регулювання температури подачі в контурі опалення. Контроль циркуляційного насосу. Контроль температури повітря в приміщенні та обмеження температури зворотнього теплоносія. Обмеження витрати/потужності.
ECL ключі, A214
ECL ключ A214. Контроль температури повітря (нагрівання/охолодження) у вентиляційних системах. Контроль температури повітря в повітропроводі/кімнаті. Обмеження температури зворотнього теплоносія. Захист від загоряння та від замерзання, а також функція сигналізації.
ECL ключі, A232
ECL ключ A232. Погодозалежне регулювання температури подачі в контурі опалення / охолодження. Автоматичне перемикання між опаленням і охолодженням. Контроль циркуляційного насосу. Компенсація температури точки роси (тільки в режимі охолодження) та компенсація температури поверхні.
ECL ключі, A275
ECL ключ A275. Погодозалежне регулювання температури подачі в контурі опалення з одноступеневим водогрійним котлом. Один прямий (котловий) контур опалення та один змішувальний контур. Контроль роботи циркуляційних насосів, контроль температури повітря в приміщенні та обмеження температури зворотнього теплоносія.