Котушка для електромагнітного клапана, BZ240C, Кабель, 9.000 м, Упаковка на декілька одиниць

018F4704

Електричне підключення: Кабель, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP65

Інформація про продукт

Вага брутто 1.028 Kilogram
Bага нетто 0.923 Kilogram
Об'єм 3.391 Liter
EAN 5702428890519

 

Contain batteries Ні
Аксесуари продукту Комплектуючі до котушки
Відн. вологість [% RH] [Макс.] 100 %
Відн. вологість [% RH] [Мін.] 0 %
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Solenoid valves
Довжина кабелю [дюйм] 354 дюйм
Довжина кабелю [м] 9 м
Дозволи ATEX - Cat. 2 - Zone 1
CCC
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 45 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 113 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Електричне підключення Кабель
Клас захисту Nema (~) 4
Клас захисту корпусу IP IP65
Колір Синій
Коментарі щодо електричного підключення Дроти під'єднання заземлення >4мм2
Кріплення котушки Clip-on
Кількість на формат упаковки 12 шт.
Назва програми частин EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV224B
EV227B
EV250B
Назва продукту Котушка для електромагнітного клапана
Напруга живлення 50 Гц Макс. [В] 230 В
Напруга живлення 60 Гц Макс. [В] 240 В
Переріз жили [мм²] 3 x 0,75мм2
Позначення типу BZ240C
Придатний до експлуатації Ні
Приєднання котушки Кабель
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір привода 13.5 mm
Споживана потужність 50 Гц [ВА] 18 ВА
Споживана потужність 60 Гц [ВА] 16 ВА
Споживана потужність [Вт] 50 Гц 9 Вт
Споживана потужність [Вт] 60 Гц 8.5 Вт
Тип BZ240C
Торговий текст ATEX -40°C < Ta < +45°C
II 2G Ex mb IIC T4 Gb
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Частота [Гц] 50/60 Гц

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality