Contain batteries |
Ні |
EU RoHS exemption clause |
Ні |
Аксесуари продукту |
Комплектуючі до котушки |
Відн. вологість [% RH] [Макс.] |
97 % |
Відн. вологість [% RH] [Мін.] |
0 % |
Відповідність RoHS в Китаї |
Поза ним |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Так |
Група продукції |
Solenoid valves |
Довжина кабелю [дюйм] |
196 дюйм |
Довжина кабелю [м] |
5 м |
Дозволи |
ATEX - Cat. 2 - Zone 1 |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] |
40 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] |
-40 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] |
104 °F |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] |
-40 °F |
Електричне підключення |
Кабель |
Електричний роз'єм |
Трижильний кабель |
З'єднання на землю |
Зовн. Контакт Green/yellow wire |
Клас захисту Nema (~) |
6 |
Клас захисту корпусу IP |
IP67 |
Клас ізоляції обмотки котушки |
Клас H to IEC 85 |
Колір |
Чорний |
Коментарі щодо електричного підключення |
Дроти під'єднання заземлення >4мм2 |
Кріплення котушки |
Гвинт кріплення пальця |
Кількість на формат упаковки |
10 шт. |
Назва програми частин |
AKV10P/PS AKV15 AKV20 AKVA EV210B 1,5 - 25 EV210BW 1,5 - 25 EV220B 6 - 100 EV220BW 15 -50 EV221BW 6 - 22 EV222B 15 - 50 EV250B 6 - 22 EV250BW 6 - 22 EV251B 10 - 22 EVM EVM NO and NC EVR NC 2 - 40 EVR NO 3 - 40 EVRA(T) 3 - 40 EVRB EVRF EVRP EVRS(T) 3 - 20 ICF 15-65 VDH 2 - 120 VDHT xx VPH 15 |
Назва продукту |
Котушка для електромагнітного клапана |
Напруга живлення 50 Гц Макс. [В] |
24 В |
Напруга живлення 60 Гц Макс. [В] |
24 В |
Напруга живлення [В] AC |
24 В |
Переріз жили [мм²] |
3 x 0,75мм2 |
Позначення типу |
BI024C |
Придатний до експлуатації |
Ні |
Приєднання котушки |
Кабель |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Ні |
Розмір привода |
13.5 mm |
Споживана потужність [Вт] 50 Гц |
10.3 Вт |
Споживана потужність [Вт] 60 Гц |
10.3 Вт |
Тип |
BI024C |
Торговий текст ATEX |
-40C<ta<+40C DEMKO 01 ATEX127938X Ex mb IIC T4 Gb IECEx ULD 21.0024X UL 21 ATEX 2606X UL21UKEX2374X |
Тривалість ввімкнення |
Безперервно |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Частини в комплекті |
Комплект для герметизації IP67 |
Частота [Гц] |
50/60 Гц |