Contain batteries |
Ні |
EEE категорія |
5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
In scope of WEEE |
Так |
Аксесуари продукту |
Комплектуючі до котушки |
Відн. вологість [% RH] [Макс.] |
97 % |
Відн. вологість [% RH] [Мін.] |
0 % |
Відн. вологість, умови |
Без конденсації |
Відповідність RoHS в Китаї |
Поза ним |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Поза ним |
Група продукції |
Solenoid valves |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] |
40 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] |
-40 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] |
104 °F |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] |
-40 °F |
Електричне підключення |
Плоский контакт DIN |
Електричний роз'єм |
3плоскі контакти |
Клас захисту корпусу IP |
IP00 |
Колір |
Синій |
Кількість на формат упаковки |
45 шт. |
Назва виробу в досьє SCIP |
042N7518 |
Назва продукту |
Котушка для електромагнітного клапана |
Напруга живлення 50 Гц Макс. [В] |
230 В |
Напруга живлення 50 Гц Мін. [В] |
220 В |
Напруга живлення 60 Гц Макс. [В] |
230 В |
Напруга живлення 60 Гц Мін. [В] |
220 В |
Напруга живлення [В] AC [Макс.] |
230 В |
Напруга живлення [В] AC [Мін.] |
220 В |
Позначення типу |
BC230C |
Придатний до експлуатації |
Ні |
Приєднання котушки |
Плоский контакт DIN |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Ні |
Розмір електричного підключення |
6,3мм x 0,8мм |
Розмір привода |
13.5 mm |
Споживана потужність 50 Гц [ВА] |
25 ВА |
Споживана потужність 60 Гц [ВА] |
19 ВА |
Споживана потужність [Вт] 50 Гц |
12 Вт |
Споживана потужність [Вт] 60 Гц |
9.5 Вт |
Стандарт електричного підключення |
EN175301-803 |
Тип |
BC230C |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Частота [Гц] |
50/60 Гц |