Показано 8 продуктів
Котушка для електромагнітного клапана, AU230CS, Кабель, 1.000 м, Напруга живлення [В] AC: 230, Упаковка на декілька одиниць
Електричне підключення: Кабель, Напруга живлення [В] AC: 230, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP67
Котушка для електромагнітного клапана, AU115CS, Кабель, 1.000 м, Напруга живлення [В] AC: 115, Упаковка на декілька одиниць
Електричне підключення: Кабель, Напруга живлення [В] AC: 115, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP67
Котушка для електромагнітного клапана, AU012DS, Кабель, 1.000 м, Упаковка на декілька одиниць
Електричне підключення: Кабель, Клас захисту корпусу IP: IP67
Котушка для електромагнітного клапана, AU024DS, Кабель, 1.000 м, Упаковка на декілька одиниць
Котушка для електромагнітного клапана, Тип: AU024DS, Напруга живлення [В] DC: 24, Клас захисту корпусу IP: IP67, Приєднання котушки: Кабель, Розмір привода: 9 mm
Котушка для електромагнітного клапана, AU230CS, Кабель, 1.000 м, Напруга живлення [В] AC: 230, Промислова упаковка
Електричне підключення: Кабель, Напруга живлення [В] AC: 230, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP67
Котушка для електромагнітного клапана, AU240CS, Кабель, 1.000 м, Напруга живлення [В] AC: 240, Промислова упаковка
Електричне підключення: Кабель, Напруга живлення [В] AC: 240, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP67
Котушка для електромагнітного клапана, AU012DS, Кабель, 1.000 м, Промислова упаковка
Електричне підключення: Кабель, Клас захисту корпусу IP: IP67
Котушка для електромагнітного клапана, AU024DS, Кабель, 1.000 м, Промислова упаковка
Котушка для електромагнітного клапана, Тип: AU024DS, Напруга живлення [В] DC: 24, Клас захисту корпусу IP: IP67, Приєднання котушки: Кабель, Розмір привода: 9 mm