Запчастини та аксесуари для клапанів

Показано 108 продуктів

003N0050

Комплектуючі до водорегулювальних клапанів, Гільза

Гільза, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 72

003N0155

Комплектуючі до водорегулювальних клапанів, Сальник капілярної трубки

Тип: Приладдя, Сальник капілярної трубки, Розмір сальника капілярної трубки [дюйм]: 3/4, Тип сальника капілярної трубки: G, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 50

003N0192

Комплектуючі до водорегулювальних клапанів, Гільза для датчика 3/4" BSP

Гільза для датчика 3/4" BSP, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 72

003N0196

Комплектуючі до водорегулювальних клапанів, Гільза для датчика 1/2" BSP

Гільза для датчика 1/2" BSP, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 60

003N0388

Комплектуючі до водорегулювальних клапанів, Монтажна скоба

Тип: Приладдя, Монтажна скоба, Використання для продукту: WVFX; AVTA, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 125

016D0075

Запчастина, EV220B 65CI FL 10 NC

Тип: Запчастина, Використання для продукту: EV220B 65CI FL 10 NC, Комплект ущільнення

016D0076

Запчастина, EV220B 80CI FL 10 NC

Тип: Запчастина, Використання для продукту: EV220B 80CI FL 10 NC, Комплект ущільнення

016D0077

Запчастина, EV220B 100CI FL10 NC

Тип: Запчастина, Використання для продукту: EV220B 100CI FL10 NC, Комплект ущільнення

016D0078

Запчастина, EV220B 65CI FL 10E NC

Тип: Запчастина, Використання для продукту: EV220B 65CI FL 10E NC, Сервісний комплектдля ТО

016D0079

Запчастина, EV220B 80CI FL 10E NC

Тип: Запчастина, Використання для продукту: EV220B 80CI FL 10E NC, Сервісний комплектдля ТО

Вигляд: