EV260B is a proportional (modulating) servooperated 2-way solenoid valve with connections from 1/4” to 3/4”. Through stepless regulation of the coil current, the armature can be placed in any position in the armature tube, thus setting the valve to any position between fully closed and fully open. The valve is fully open when the coil current has reached its maximum value
Показано 7 продуктів
Електромагнітний клапан, EV260B, Функція: НЗ, G, 1/2, 1.300 м³/год, PTFE
Рекомендації щодо середовища: Water & Brine, Дозволи: CE, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: Пропорц., Кількість шляхів: 2/2
Електромагнітний клапан, EV260B, Функція: НЗ, G, 1/4, 0.800 м³/год, PTFE
Рекомендації щодо середовища: Water & Brine, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: Пропорц., Кількість шляхів: 2/2
Електромагнітний клапан, EV260B, Функція: НЗ, G, 3/8, 0.800 м³/год, PTFE
Рекомендації щодо середовища: Water & Brine, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: Пропорц., Кількість шляхів: 2/2
Електромагнітний клапан, EV260B, Функція: НЗ, G, 3/8, 1.300 м³/год, PTFE
Рекомендації щодо середовища: Water & Brine, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: Пропорц., Кількість шляхів: 2/2
Електромагнітний клапан, EV260B, Функція: НЗ, G, 1/2, 1.300 м³/год, PTFE
Рекомендації щодо середовища: Water & Brine, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: Пропорц., Кількість шляхів: 2/2
Електромагнітний клапан, EV260B, Функція: НЗ, G, 1/2, 2.100 м³/год, PTFE
Рекомендації щодо середовища: Water & Brine, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: Пропорц., Кількість шляхів: 2/2
Електромагнітний клапан, EV260B, Функція: НЗ, G, 3/4, 5.000 м³/год, PTFE
Рекомендації щодо середовища: Water & Brine, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: Пропорц., Кількість шляхів: 2/2