EV220S is a range of streamlined compact servo-operated 2/2 way solenoid valves with connections from 1/4" to 2", special designed to fit in applications where space is limited.EV220S can be used in the following applications: Water shut off (EPDM version) - (building control, commercial tap water supply, leak detection, heating and cooling, water for industrial processing, laundry and dishwashing, car washing) and Oil, air neutral media's (FKM version ) - (air compressors, factory processes, pump cooling)
Показано 51 продуктів
Електромагнітний клапан, EV220S, Функція: НЗ, G, 1/4, 1.600 м³/год, EPDM
Рекомендації щодо середовища: Water & Brine, Дозволи: c UL us; WRAS, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: З сервоприводом (діафрагма), Кількість шляхів: 2/2
Електромагнітний клапан, EV220S, Функція: НЗ, G, 1/4, 1.600 м³/год, FKM
Рекомендації щодо середовища: Oil,Comp.Air,Vacuum, Дозволи: c UL us, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: З сервоприводом (діафрагма), Кількість шляхів: 2/2
Електромагнітний клапан, EV220S, Функція: НЗ, G, 3/8, 1.600 м³/год, EPDM
Рекомендації щодо середовища: Water & Brine, Дозволи: c UL us; WRAS, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: З сервоприводом (діафрагма), Кількість шляхів: 2/2
Електромагнітний клапан, EV220S, Функція: НЗ, G, 3/8, 1.600 м³/год, FKM
Рекомендації щодо середовища: Oil,Comp.Air,Vacuum, Дозволи: c UL us, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: З сервоприводом (діафрагма), Кількість шляхів: 2/2
Електромагнітний клапан, EV220S, Функція: НЗ, G, 1/2, 3.000 м³/год, FKM
Рекомендації щодо середовища: Oil,Comp.Air,Vacuum, Дозволи: c UL us, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: З сервоприводом (діафрагма), Кількість шляхів: 2/2
Електромагнітний клапан, EV220S, Функція: НЗ, G, 1/2, 3.000 м³/год, EPDM
Рекомендації щодо середовища: Water & Brine, Дозволи: c UL us; WRAS, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: З сервоприводом (діафрагма), Кількість шляхів: 2/2
Електромагнітний клапан, EV220S, Функція: НЗ, G, 1/2, 4.000 м³/год, EPDM
Рекомендації щодо середовища: Water & Brine, Дозволи: c UL us; WRAS, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: З сервоприводом (діафрагма), Кількість шляхів: 2/2
Електромагнітний клапан, EV220S, Функція: НЗ, G, 1/2, 4.000 м³/год, FKM
Рекомендації щодо середовища: Oil,Comp.Air,Vacuum, Дозволи: c UL us, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: З сервоприводом (діафрагма), Кількість шляхів: 2/2
Електромагнітний клапан, EV220S, Функція: НЗ, G, 3/4, 5.000 м³/год, EPDM
Рекомендації щодо середовища: Water & Brine, Дозволи: c UL us; WRAS, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: З сервоприводом (діафрагма), Кількість шляхів: 2/2
Електромагнітний клапан, EV220S, Функція: НЗ, G, 3/4, 5.000 м³/год, FKM
Рекомендації щодо середовища: Oil,Comp.Air,Vacuum, Дозволи: c UL us, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: З сервоприводом (діафрагма), Кількість шляхів: 2/2