EV215B is a direct-operated 2/2-way solenoid valve for use in steam applications.The design is based on a PTFE valve plate, ensuring high reliable function even in connection with contaminated steam.Valve body in stainless steel for ensuring a long life even in connection with aggressive steam media.
Показано 1 продуктів
Електромагнітний клапан, EV215B, Функція: НЗ, G, 1/4, 0.300 м³/год, PTFE
Рекомендації щодо середовища: Пара, Матеріал корпусу: Нержавіюча сталь, Робота: З прямим приводом, Кількість шляхів: 2/2