显示更多
EV210B

展示60产品(s)

032U1200

Електромагнітний клапан, EV210B, Функція: НЗ, G, 1/8, 0.080 м³/год, NBR

Рекомендації щодо середовища: Water,Brine,Oil,Air, Дозволи: DNVGL-CG-0339; GL, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: З прямим приводом, Кількість шляхів: 2/2

032U1205

Електромагнітний клапан, EV210B, Функція: НЗ, G, 1/4, 0.080 м³/год, NBR

Рекомендації щодо середовища: Water,Brine,Oil,Air, Дозволи: DNVGL-CG-0339, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: З прямим приводом, Кількість шляхів: 2/2

032U1210

Електромагнітний клапан, EV210B, Функція: НЗ, G, 1/8, 0.150 м³/год, NBR

Рекомендації щодо середовища: Water,Brine,Oil,Air, Дозволи: DNVGL-CG-0339, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: З прямим приводом, Кількість шляхів: 2/2

032U1219

Електромагнітний клапан, EV210B, Функція: НЗ, G, 1/4, 0.300 м³/год, PTFE

Рекомендації щодо середовища: Oil,Comp.Air,Vacuum, Дозволи: DNVGL-CG-0339, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: З прямим приводом, Кількість шляхів: 2/2

032U1220

Електромагнітний клапан, EV210B, Функція: НЗ, G, 1/4, 0.300 м³/год, NBR

Рекомендації щодо середовища: Water,Brine,Oil,Air, Дозволи: DNVGL-CG-0339, Матеріал корпусу: Латунь Eco, Робота: З прямим приводом, Кількість шляхів: 2/2

032U1225

Електромагнітний клапан, EV210B, Функція: НЗ, G, 3/8, 0.300 м³/год, NBR

Рекомендації щодо середовища: Water,Brine,Oil,Air, Дозволи: DNVGL-CG-0339, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: З прямим приводом, Кількість шляхів: 2/2

032U1228

Електромагнітний клапан, EV210B, Функція: НВ, G, 1/4, 0.300 м³/год, NBR

Рекомендації щодо середовища: Water,Brine,Oil,Air, Дозволи: DNVGL-CG-0339, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: З прямим приводом, Кількість шляхів: 2/2

032U1229

Електромагнітний клапан, EV210B, Функція: НВ, G, 1/4, 0.300 м³/год, PTFE

Рекомендації щодо середовища: Oil,Comp.Air,Vacuum, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: З прямим приводом, Кількість шляхів: 2/2

032U1232

Електромагнітний клапан, EV210B, Функція: НЗ, G, 1/4, 0.300 м³/год, PTFE

Рекомендації щодо середовища: Oil,Comp.Air,Vacuum, Дозволи: DNVGL-CG-0339, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: З прямим приводом, Кількість шляхів: 2/2

032U3600

Електромагнітний клапан, EV210B, Функція: НЗ, G, 1/4, 0.550 м³/год, EPDM

Рекомендації щодо середовища: Water & Brine, Матеріал корпусу: Латунь Eco, Робота: З прямим приводом, Кількість шляхів: 2/2

查看: