Нагрівальні кабелі, SLPG, 305.000 м, Напруга живлення [В] AC: 230, 25W/m@10°C, Двожильний кабель

088L1710

Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів

SLPG-25 PX-F8 8w/ft Red 305m Drum

Інформація про продукт

Вага брутто 130 Gram
Bага нетто 130 Gram
EAN 5703466251805

 

Contain batteries Ні
UL evaluated Out of scope
Без свинцю Так
Версія продукту Drum
Висота кабелю [мм] 5.8 мм
Висота упаковки [мм] 320 мм
Внутрішня ізоляція Саморегулююча матриця
Вогнезахисна сполука Так
Гарантійний термін Гарантія на товар 5 роки
Гарантія [Рік] 5
Глибина упаковки [мм] 380 мм
Група продукції Heating Cables
Довжина кабелю [м] 305 м
Дозволи c CSA us
Діаметр вигину [мм] [мін.] 50 мм
Екран кабелю Луджена мідна оплітка
Застосування Pipe / tank frost protection
Зовнішня оболонка TPE
Кабель на котушці Так
КОД UNSPSC 26121601
Колір зовнішньої оболонки ЧЕРВОНИЙ
Компанія сертифікації C CSA US
Маркований виріб Так
Матеріал фільтру TPE
Напруга живлення [В] AC 230 В
Неробоча температура [°C] [макс.] 85 °C
Опис SLPG-25 PX-F8 8w/ft Red 305m Drum
Покриття екрануючої плівки [%] [мін.] 70 %
Порізка у розмір Ні
Потужність кабелю [Вт/м@°C] 25W/m@10°C
Принцип обігріву Саморегулюючий
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Робоча температура [°C] [макс.] 65 °C
Стандарт дозволу DIN 0254: 1994-06
Температура монтажу [°C] [мін.] -5 °C
Тип SLPG
Тип кабелю Двожильний кабель
УФ-захист Ні
Холодний кінець Ні
Ширина кабелю [мм] 11.8 мм
Ширина упаковки [мм] 380 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality