Терморегулятори, DEVIreg™ Opti, Тип датчика: Повітря + Підлога

140F1055

Температура – підлога [°C]: 5 - 45, Температура – кімната [°C]: 5 - 35, Тип дисплея: з підсвічуванням

Інформація про продукт

Вага брутто 0.255 Kilogram
Bага нетто 0.25 Kilogram
Об'єм 0.642 Liter
EAN 5703466243152

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.0012
1 Primary battery weight Kg 0.0012
2-полюсний вимикач Ні
CE evaluated Yes
Contain batteries Так
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause Ні
In scope of WEEE Так
UL evaluated Out of scope
Активне навантаження, макс. [A] 13 A
Вага елемента живлення 1 г
Висота [мм] 85 мм
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Гарантійний термін Гарантія на товар 2 роки
Гарантія [Рік] 2
Глибина [мм] 44 мм
Група продукції Thermostats
Дисплей (Так/Ні) Так
Дозволи CE
Енергоспоживання в режимі очікування [Вт] [макс.] 0.5 Вт
Застосування Floor heating
Захист від замерзання [°C] 5 °C
К-ть елементів живлення 1
Клас захисту IP елемента 21
КОД UNSPSC 41112209
Колір Білий RAL 9010
Компанія сертифікації Intertek Semko
Монтаж DIN Ні
Напруга живлення [В] AC 230 В
Напруга живлення [В] AC [Макс.] 240 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.] 220 В
Опис DEVIreg™ Opti, білий
Опис продукту DEVIreg™ Opti
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Ступінь забруднення 2
Температура випробування тиску кулі [°C] 75 °C
Температура зберігання [°C] [макс.] 60 °C
Температура зберігання [°C] [мін.] -25 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 35 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] 0 °C
Температура – кімната [°C] [макс.] 35 °C
Температура – кімната [°C] [мін.] 5 °C
Температура – підлога [°C] [макс.] 45 °C
Температура – підлога [°C] [мін.] 5 °C
Тип DEVIreg™ OPTI
Тип акамулятора чи назва Coin battery Manganese Lithium (CR1220)
Тип датчика Повітря + Підлога
Тип дисплея з підсвічуванням
Тип регулювання ШІМ
Точка визначення датчика [Ом/°C] 15кОм / 25°C
Індуктивне навантаження cos φ= 0.3 max 1А

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality