Терморегулятори, DEVIreg™ Multi, Тип датчика: NTC, 32A

140F1139

Тип дисплея: з підсвічуванням

Информация о продукте

Масса брутто 0.634 Kilogram
Вес нетто 0.511 Kilogram
Volume 2.799 Liter
Европейский Товарный Номер 5703466248560

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
Description DEVIreg Multi
EU RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 41112209
Warranty type 2-year product warranty
Батарейное резервное электропитание Да
Высота [мм] 110 мм
Высота упаковки [мм] 122 мм
Гарантия [лет] 2
Глубина [мм] 70 мм
Глубина упаковки [мм] 70 мм
Группа продуктов Thermostats
Дисплей (Да/Нет) Да
Класс защитыIP 40
Контроль исправности датчика Да
Макс. активная нагрузка [A] 32A
Монтаж на рейку DIN Да
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.] 230 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.] 110 В
Область применения Asphalt ice and snow melting
Cold store
Ground ice and snow melting
Pipe / tank frost protection
Roof frost protection
Sport fields
Vineyard frost protection
Описание продукта DEVIreg™ Multi
Раб. температура [°C] [Max] 60 °C
Сертификационная компания CE
Сертификация CE
Степень загрязнения окружающей среды 2
Температура в рабочем состоянии [°C] [Min] -20 °C
Температура испытания на твердость вдавливанием шарика [°C] 125 °C
Температура хранения [°C] [Max] 85 °C
Температура хранения [°C] [Min] -30 °C
Тип DEVIreg™ Multi
Тип датчика NTC
Тип дисплея ЖК-дисплей
Цвет Черный
Ширина [мм] 138 мм
Ширина упаковки [мм] 138 мм

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality