Терморегулятори, DEVIreg™ 316, Тип датчика: Дріт

140F1075

Діапазон установки температури [°C]: -10 - 50, Тип дисплея: Без дисплея

Інформація про продукт

Вага брутто 0.394 Kilogram
Bага нетто 0.39 Kilogram
Об'єм 1.131 Liter
EAN 5703466209240

 

2-полюсний вимикач Ні
CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause Ні
In scope of WEEE Так
UL evaluated Out of scope
Активне навантаження, макс. [A] 16 A
Висота [мм] 86 мм
Висота упаковки [мм] 85 мм
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Гарантійний термін Гарантія на товар 2 роки
Гарантія [Рік] 2
Глибина [мм] 58 мм
Глибина упаковки [мм] 140 мм
Група продукції Thermostats
Гістерезіс (+/-) [макс.] 6
Гістерезіс (+/-) [мін.] 0.2
Дозволи CE
Діаметр кінцевого кабелю, макс. [мм²] 2 x 2.5
Діапазон установки температури [°C] [макс.] 50 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.] -10 °C
Енергоспоживання в режимі очікування [Вт] [макс.] 0.25 Вт
Застосування Asphalt ice and snow melting
Cold store
Ground ice and snow melting
Pipe / tank frost protection
Roof frost protection
Sport fields
Vineyard frost protection
Зниження в період заощадження [°C] [макс.] 8 °C
Зниження в період заощадження [°C] [мін.] 0 °C
Клас захисту IP елемента 20
КОД UNSPSC 41112209
Колір Білий RAL 9010
Компанія сертифікації NEMKO
Монтаж DIN Так
Налаштування шкали -10 +50ºC
Напруга живлення [В] AC 230 В
Напруга живлення [В] AC [Макс.] 240 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.] 220 В
Опис DEVIreg 316 -10<>+50°
Опис продукту DEVIreg™ 316
Релейний перемикач 1-полюсний
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Ступінь забруднення 2
Температура випробування тиску кулі [°C] 75 °C
Температура зберігання [°C] [макс.] 65 °C
Температура зберігання [°C] [мін.] -20 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 45 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип DEVIreg™ 316
Тип датчика Дріт
Тип дисплея Без дисплея
Тип регулювання Гістерезіс
Тип індикатора LED
Точка визначення датчика [Ом/°C] 15кОм / 25°C
Ширина [мм] 36 мм
Ширина упаковки [мм] 95 мм
Індуктивне навантаження cos φ= 0.3 max 1А

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality