Додаткове приладдя, Саморегулюючі нагрівальні кабелі

109026

Комплект для підключення нагрівальних кабелів PT

Інформація про продукт

Вага брутто 0.05 Kilogram
Bага нетто 0.05 Kilogram
Об'єм 0.8 Liter
EAN 5703466135778

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause Ні
UL evaluated Out of scope
Використання для продукту DEVIpipeguard™ Industry
Висота упаковки [мм] 160 мм
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Гарантія [Рік] 5
Глибина упаковки [мм] 250 мм
Група продукції Accessories
Дозволи CE
Застосування Pipe / tank frost protection
КОД UNSPSC 40101830
Компанія сертифікації CE
Опис Комплект для підключення нагрівальних кабелів PT
Опис продукту Комплект для підключення нагрівальних кабелів PT
Тип Connection kits self-limiting cables
Ширина упаковки [мм] 20 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality