Нагрівальні мати, DEVImat™ 100T, 100 Вт/м², 4.00 м², Напруга живлення [В] AC: 230

140F0421

Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів

Тип кабелю: Двожильний кабель, Комплект приладдя: Flexpipe ø6,7 2,5 м, чорний, Ширина мату [м]: 0.5, Довжина мату [м]: 8

Інформація про продукт

Вага брутто 2.31 Kilogram
Bага нетто 2.287 Kilogram
Об'єм 22.739 Liter
EAN 5703466203125

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EPD available Yes
EU RoHS exemption clause Ні
UL evaluated Out of scope
Без свинцю Так
Висота упаковки [мм] 590 мм
Внутрішня ізоляція FEP
Вогнезахисна сполука Так
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Гарантійний термін 20-річна повна гарантія на обслуговування
Гарантія [Рік] 20
Глибина упаковки [мм] 220 мм
Група продукції Heating Mats
Довжина мату [м] 8 м
Довжина холодного кінця [м] 4 м
Дозволи CE
Діаметр кабелю [мм] 3 мм
Екран кабелю Alufoil 100%
Застосування Floor heating
Зовнішня оболонка PVDF
Зона покриття [м²] 4 м²
Клас захисту IP елемента IPX7
КОД UNSPSC 40101830
Колір зовнішньої оболонки ЧЕРВОНИЙ
Компанія сертифікації Intertek Semko
CE
Комплект приладдя Flexpipe ø6,7 2,5 м, чорний
Кількість провідників холодного кінця 2
Кількість холодних кінців 1
Міцність на розрив [N] 120 N
Міцність при деформації [N] 600 N
Напруга живлення [В] AC 230 В
Неробоча температура [°C] [макс.] 120 °C
Опис DEVImat™100T, 400Вт, 230В, 0,5x8м, із гнучкою трубкою
Опис продукту Set DEVImat™ 100T
Опір кабелю [Ом] 132.9
Потужність мату [Вт/м²] 100 Вт/м²
Потужність обігріву [Вт] 400 Вт
Принцип обігріву Послідовний опір
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Робоча температура [°C] [макс.] 115 °C
Розмір холодного кінця [мм²] 1 мм²
Температура монтажу [°C] [мін.] -5 °C
Тип DEVImat™ 100T
Тип кабелю Двожильний кабель
Тип холодного кінця DTWB
Товщина [мм] 3.5 мм
УФ-захист Ні
Холодний кінець Так
Ширина мату [м] 0.5 м
Ширина упаковки [мм] 220 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality