DEVItronic™, 40 Вт, Напруга живлення [В] AC: 12 - 48, 100 мм

60802204

Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів

Application: Other heating

Інформація про продукт

Вага брутто 0.82 Kilogram
Bага нетто 0.812 Kilogram
Об'єм 1.425 Liter
EAN 5703435010594

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
UL evaluated Out of scope
Висота [мм] 100 мм
Висота упаковки [мм] 40 мм
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Гарантійний термін Гарантія на товар 2 роки
Гарантія [Рік] 2
Глибина [мм] 33 мм
Глибина упаковки [мм] 285 мм
Група продукції Other Heating Products
Довжина [м] 0.03 м
Дозволи CE
Застосування Other heating
Клас захисту IP елемента 55
КОД UNSPSC 40101830
Колірна фарба Чорний
Компанія сертифікації Intertek Semko
Кількість провідників холодного кінця 2
Кількість холодних кінців 1
Напруга живлення [В] AC 24 В
Напруга живлення [В] AC [Макс.] 48 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.] 12 В
Опис DEVItronic 40Вт 12-48В 10°C 250мм IP55
Опис продукту DEVItronic™
Потужність обігріву [Вт] 40 Вт
Тип DEVItronic™
УФ-захист Так
Холодний кінець Так
Ширина [мм] 116 мм
Ширина упаковки [мм] 125 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality