ASV-PV 3G, DN 80, 20 кПа - 40 кПа, Фланець

003Z0624

ASV-PV DN 80, 20-40 кПа, автоматичний балансувальний клапан

Інформація про продукт

Вага брутто 48 Kilogram
Bага нетто 48 Kilogram
Об'єм 88.283 Liter
EAN 5702421558584

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Automatic balancing
Довжина імпульсної трубки [м] 2.5 м
Заводське налаштування [кПа] 30 KPa
Значення Kv [m³/г] 63 м³/год
Клас тиску PN 16
Матеріал корпуса клапана Сірий ливарний чавун (EN-GJL-250)
Назва виробу в досьє SCIP "ASV-PV Dn 65-100 1"
Налаштування перепаду тиску [кПа] [макс.] 40 KPa
Налаштування перепаду тиску [кПа] [мін.] 20 KPa
Номер досьє SCIP 844846e2-e4e6-4453-80a4-8fc4b645ca9a
Опис ASV-PV DN 80, 20-40 кПа, автоматичний балансувальний клапан
Перепад тиску на клапані [кПа] [макс.] 250 KPa
Положення монтажу Зворотний трубопровід
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 80
Температура середовища [°C] [макс.] 120 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип ASV-PV 3G
Типи підключення Фланець
Функція перекриття Так

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality