ABNM A5 0-10В, LOG, Напруга живлення [В] AC: 24, 6.50 мм, Нормально відкритий

082F1163

ABNM A5 LOG, 24 В, 6,5 мм, НВ, термопривід

Інформація про продукт

Вага брутто 0.116 Kilogram
Bага нетто 0.115 Kilogram
Об'єм 0.338 Liter
EAN 5702420124438

 

Contain batteries Ні
Вхідний керувальний сигнал Y [В] 0 - 10 В
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Thermal actuators
Знеструмлене положення Нормально відкритий
Клас захисту IP IP54
Маркований виріб Так
Назва виробу в досьє SCIP 082F1163
Напруга живлення [В] AC 24 В
Номер досьє SCIP 77dfd105-89e5-414f-9e67-6f33722f9b98
Опис ABNM A5 LOG, 24 В, 6,5 мм, НВ, термопривід
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Стандарт дозволу EC EN 60730
UL 60730
Сумісність із розміром AB-QM DN 10-32
Тип ABNM A5 0-10V
Тип керувального сигналу Пропорційний
Характеристика регулювання LOG
Хід [мм] 6.5 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality