LENO MSV-D, DN 20, Внутрішня різьба

003Z7002

LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 20

Інформація про продукт

Вага брутто 0.79 Kilogram
Bага нетто 0.72 Kilogram
Об'єм 0.28 Liter
EAN 5702424617844

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Manual balancing
Значення Kv [m³/г] 6 м³/год
Матеріал корпуса клапана CW 617N
Назва виробу в досьє SCIP MSV-D/ASV-D
Номер досьє SCIP 76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f
Опис LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 20
Підключення Rp ¾
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 20
Температура середовища [°C] [макс.] 120 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -20 °C
Тип LENO MSV-D
Типи підключення Внутрішня різьба

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality