LENO MSV-BD, DN 15, Зовнішня різь

003Z4101

MSV-BD DN 15, зовнішня різь, ручний клапан попереднього налаштування

Інформація про продукт

Вага брутто 0.84 Kilogram
Bага нетто 0.772 Kilogram
Об'єм 2.201 Liter
EAN 5702420084602

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Випробні заглушки З випробними заглушками
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Manual balancing
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 2.5 бар
Значення Kv [m³/г] 3 м³/год
Клас тиску PN 20
Матеріал корпуса клапана Латунь, стійка до вимивання цинку
Назва виробу в досьє SCIP MSV-BD DN15-DN50 (1)
Номер досьє SCIP 35d16385-2142-475f-afb7-d3dbdff39012
Опис MSV-BD DN 15, зовнішня різь, ручний клапан попереднього налаштування
Підключення G ¾ A
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 15
Температура середовища [°C] [макс.] 120 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -20 °C
Тип LENO MSV-BD
Типи підключення Зовнішня різь
Функція зливу Так
Функція перекриття Так
Шкала настройки Так

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality