Конфігурувати продукт

VACON® 100 X

Виберіть базові критерії для вашого нового продукту

Загальне
Обов'язково
(VACON) VACON
(0100) VACON 100
(-3L) -3L
(18 AMP) 18 AMP
(-2) 208 – 240 В змінного струму
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
(+Q000) Без дод. обладнання А
(+Q000) Без дод. обладнання В
(+GAUL) Схвалено UL
(+GACT) Схвалено C-Tick
(+GAKC) Схвалено КС
(MM5) MM 05
(GLBL) Global (Стандартний)
(VACON0100-3L-0018-2-X) VACON0100-3L-0018-2-X
(+LS60+LSUS) +LS60+LSUS
(+FL03) +FL03
(+A1181+FBIE+HMGR) +A1181+FBIE+HMGR
(+QGLC) +QGLC
[]
(VA100X-3L-0018-2-X+BM1X) VA100X-3L-0018-2-X+BM1X
[]
(14.900) 14,9
(15.650) 15,65
(233X367X214) 233X367X214
(C503) (C503) Завод у Мерано
(B601) B601
(3A999.a) 3A999.a
(Y901) Y901
(1) 1