Конфігурувати продукт

VACON® 100 X

Виберіть базові критерії для вашого нового продукту

Загальне
Обов'язково
(VACON) VACON
(0100) VACON 100
(-3L) -3L
(18 AMP) 18 AMP
(-2) 208 – 240 В змінного струму
(-X) Vacon 100X
(+BM1X) Виріб Vacon0100
(+TBOX) Осн. розподільна коробка
(+DBIN) (+DBIN) Brake Chopper
(+LS60) 60 Гц
(+LSUS) Одиниці виміру США
(+DQCK) Короткий посібник
(+FL03) укр, ісп, фр, італ, голл, порт
(+F0072) Системне ПЗ GP
(+EMC4) EMC C4 Системний компонент
(+FBIE) IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
(+HMGR) Графічна клавіатура
(+Q000) Без дод. обладнання В
(+QGLC) Адаптер для кабелепроводу US
(+GAUL) Схвалено UL
(+GACT) Схвалено C-Tick
(+GAKC) Схвалено КС
(MM5) MM 05
(GLBL) Global (Стандартний)
(VACON0100-3L-0018-2-X) VACON0100-3L-0018-2-X
(-R02) -R02
[]
[]
[]
[]
(VA100X-3L-0018-2-X+BM1X) VA100X-3L-0018-2-X+BM1X
[]
(14.900) 14,9
(15.650) 15,65
(233X367X214) 233X367X214
(C503) (C503) Завод у Мерано
(B601) B601
(3A999.a) 3A999.a
(Y901) Y901
(1) 1