Конфігурувати продукт

VLT® Midi Drive FC 280

Виберіть базові критерії для вашого нового продукту

Загальне
Обов'язково
(FC-) VLT® Midi Drive FC-
(280) 280
(S2) Одна фаза 200-240 В~
(E20) IP20 / Корпус
(H1) EMC Кат C1 (200В) / C2 (400В)
(X) Без гальмівного переривача
(X) Без дисплея
(C) Плати з покриттям
(X) Без опцій мережі
(X) Без адаптації
(X) Без адаптації
(SXXX) Остання версія
(X) Стандартний мовний пакет
(K1) K1
(FC-280P1K5S2E20H1XXC) FC-280P1K5S2E20H1XXC
(XXXSXXXXAX) XXXSXXXXAX
(GLBL) Міжнародний (Стандарт)
(2.800) 2,8
(2.500) 2,5
(10.9) 10.9
(6.8) 6.8
(97.5) 97.5
(2.7) 2.7
(1.5) 1.5
(210.0) 210.0
(75.0) 75.0
(168.0) 168.0
(B901) (B901) Завод DK
(FC-280P1K5S2E20H1XXC) FC-280P1K5S2E20H1XXC
(XXXSXXXXAX) XXXSXXXXAX
(B601) B601