Конфігурувати продукт

VACON® 20 Compact AC Drives

Виберіть базові критерії для вашого нового продукту

Загальне
Обов'язково
(VACON) Vacon
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Виріб Vacon0020
(-R00) Міжнародні
(-1L) Вхід 1-фазного змінного струму
(-1) 105–120 В змінного струму
(2,8 AMP) 2,8 AMP
(+SM20) API для Vacon0020
(+IP20) IP20
(+EMC4) Клас 4 EMC
(+Q000) Немає дод. опції
(+F0107) Пакет ПЗ виробу VACON 20
(+DBNO) Без гальма
(+GSCB) Карт. кор. як трансп. упак.
(+GAUL) Схвалено UL
(+GNCE) Немає схвалення СЕ
(+GNCT) Немає схвалення C-Tick
(+GNKC) Немає схвалення КС
(+WT01) 12/18 місяців
(MI02) MI02
(70-AC1L00031W02A140BM25) 70-AC1L00031W02A140BM25
[]
(VACON0020-1L-0003-1) VACON0020-1L-0003-1
[]
(+QPES+DLFI) +QPES+DLFI
[]
[]
[]
(GLBL) Міжнародний (Стандарт)
(0.880) 0,88
(1.160) 1,16
(0.55) 0.55
(90 X 195 X 102) 90 X 195 X 102
(3.9) 3.9
(B902) (B902) Завод DK
(G501) G501
(OK) виконано
(3A999.a) 3A999.a
(Y901) Y901