Конфігурувати продукт

VLT® Midi Drive FC 280

Виберіть базові критерії для вашого нового продукту

Загальне
Обов'язково
(FC-) VLT® Midi Drive FC-
(280) 280
(T4) Три фази 380-480 В~
(E20) IP20 / Корпус
(H1) EMC Кат C1 (200В) / C2 (400В)
(B) (В) Гальмівний переривач
(X) Без дисплея
(C) Плати з покриттям
(X) Без опцій мережі
(X) Без адаптації
(X) Без адаптації
(X) Стандартний мовний пакет
(AL) Вбудована PROFINET
(K2) K2
(FC-280P4K0T4E20H1BXC) FC-280P4K0T4E20H1BXC
(XXXSFS1XAL) XXXSFS1XAL
(GLBL) Міжнародний (Стандарт)
(3.900) 3,9
(3.600) 3,6
(14.4) 14.4
(14.4) 14.4
(9) 9
(8.2) 8.2
(115.5) 115.5
(6.2) 6.2
(4) 4
(272.5) 272.5
(90.0) 90.0
(168.0) 168.0
(B902) (B902) Завод DK
(FC-280P4K0T4E20H1BXC) FC-280P4K0T4E20H1BXC
(XXXSFS1XAL) XXXSFS1XAL
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a
(G401) G401