Конфігурувати продукт

VACON® 20 Compact AC Drives

Виберіть базові критерії для вашого нового продукту

Загальне
Обов'язково
(VACON) Vacon
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Виріб Vacon0020
(-R00) Міжнародні
(-3L) Вхід 3-фазного змінного струму
(4,8 AMP) 4,8 AMP
(+SM20) API для Vacon0020
(+IP20) IP20
(+QPES) Комплект PE-плати
(+Q000) Немає дод. опції
(+F0107) Пакет ПЗ виробу VACON 20
(+DBIN) DBIN
(+GSCB) Карт. кор. як трансп. упак.
(+GAUL) Схвалено UL
(+GACE) Схвалено СЕ
(+GACT) Схвалено C-Tick
(+GAKC) Схвалено КС
(+WT01) 12/18 місяців
(MI02) MI02
(70-AC3L00052W02A121BM25) 70-AC3L00052W02A121BM25
[]
(VACON0020-3L-0005-2) VACON0020-3L-0005-2
[]
(+EMC2+QPES) +EMC2+QPES
[]
[]
[]
(GLBL) Міжнародний (Стандарт)
(0.880) 0,88
(1.160) 1,16
(1.1) 1.1
(90 X 195 X 102) 90 X 195 X 102
(9.6) 9.6
(B902) (B902) Завод DK
(G501) G501
(OK) виконано
(3A999.a) 3A999.a
(Y901) Y901