Конфігурувати продукт

VACON® 20 Compact AC Drives

Виберіть базові критерії для вашого нового продукту

Загальне
Обов'язково
(VACON) Vacon
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Виріб Vacon0020
(-1L) Вхід 1-фазного змінного струму
(-2) 208–240 В змінного струму
(9.6AMP) 9.6AMP
(+SM20) API для Vacon0020
(+IP20) IP20
(+QPES) Комплект PE-плати
(+Q000) Немає дод. опції
(+F0107) Пакет ПЗ виробу VACON 20
(+DBNO) Без гальма
(+LSUS) Одиниці виміру США
(+LS60) 60 Гц
(+GSCB) Карт. кор. як трансп. упак.
(+GAUL) Схвалено UL
(+GACE) Схвалено СЕ
(+GACT) Схвалено C-Tick
(+GAKC) Схвалено КС
(+WT01) 12/18 місяців
(MI03) MI03
(70-AC1L00092W03A140BM25) 70-AC1L00092W03A140BM25
[]
(VACON0020-1L-0009-2) VACON0020-1L-0009-2
(-R02) -R02
(+DLUK) +DLUK
[]
[]
[]
(GLBL) Міжнародний (Стандарт)
(1.300) 1,3
(1.680) 1,68
(2.2) 2.2
(100 X 255 X 109) 100 X 255 X 109
(2.4) 2.4
(B902) (B902) Завод DK
(G501) G501
(OK) виконано
(3A999.a) 3A999.a
(Y901) Y901