Конфігурувати продукт

VACON® 20 Compact AC Drives

Виберіть базові критерії для вашого нового продукту

Загальне
Обов'язково
(VACON) Vacon
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Виріб Vacon0020
(-R00) Міжнародні
(-3L) Вхід 3-фазного змінного струму
(-4) 380–480 В змінного струму
(7,6 AMP) 7,6 AMP
(+SM20) API для Vacon0020
(+IP20) IP20
(+Q000) Немає дод. опції
(+F0107) Пакет ПЗ виробу VACON 20
(+DBIN) DBIN
(+GSCB) Карт. кор. як трансп. упак.
(+GAUL) Схвалено UL
(+GACE) Схвалено СЕ
(+GACT) Схвалено C-Tick
(+GAKC) Схвалено КС
(+WT01) 12/18 місяців
(MI03) MI03
(70-AC3L00084W03A141BM25) 70-AC3L00084W03A141BM25
[]
(VACON0020-3L-0008-4) VACON0020-3L-0008-4
[]
(+QPES+DLDE) +QPES+DLDE
[]
[]
[]
(GLBL) Міжнародний (Стандарт)
(1.300) 1,3
(1.680) 1,68
(3) 3
(100 X 255 X 109) 100 X 255 X 109
(1.9) 1.9
(B902) (B902) Завод DK
(G501) G501
(OK) виконано
(3A999.a) 3A999.a
(Y901) Y901